??
CAD model selection
K0734.080351
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Ball joints DIN 71802
Bill of material
K0734.080351
BESTKIPP
Order No.
K0734.080351
AUSF1
version 1
right-hand thread
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
with circlips
ROT
Angle
D1
diameter
8 mm
D2
thread
M 3,5 mm
D3
diameter
8 mm
D4
thread
M 4 mm
A
Length
18 mm
L2
Length
10.2 mm
L3
Length
9 mm
E
Length
8.0 mm
SW
width across flats
7 mm
GEW
Approx. weight
0.0135 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180790
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions